1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล่องหุ้มที่ปรับเปลี่ยนได้

ADAPTABLE BOX ENCLOSURE

กล่องหุ้มที่ปรับเปลี่ยนได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,353.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อร้อยสายอุปกรณ์และ อุปกรณ์เสริม ผลิตจาก สเตนเลส เกรด สูงผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ก้าวร้าวหลายอย่างรวมถึงสภาวะที่มีประสบการณ์นอกชายฝั่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารการต้มเบียร์นมยาและเคมีหรือที่ใด ๆ ที่ต้องใช้ ความดัน สูงการตกแต่งที่สวยงามสวยงามของพวกเขายังนำไปใช้กับงานสถาปัตยกรรมท่อร้อยสายมีเกลียวท่อ ISO ถึง BS 4568: 1: 1970 ที่ปลายทั้งสองด้านและมี การขัดเงา ซาติน
โครง กล่องที่ปรับเปลี่ยนได้ทำจาก ซาติน - สเตนเลส แปรงติดตั้ง ปะเก็น เพื่อให้ ซีล สภาพอากาศสำหรับสภาพชื้นIP66 / IP69K ได้รับการจัดอันดับ

รหัสสินค้า
121-9691 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,353.63

฿ 4,902.67

ADAPTABLE BOX ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 100 มม มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 100 มม มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 50 มม
สี สีเทา คะแนน IP IP65, IP66, IP67, IP68 วัสดุ สเตนเลส 316
การขัดเงา ซาติน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 121-9691 ในชุด กล่องหุ้มที่ปรับเปลี่ยนได้