(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
IP66
ติดตั้งบนผนังที่เรียบง่าย
ตัวเครื่องขั้นพื้นฐานเชื่อมทั้งหมด
ดัชนี IP ระดับสูงโดยคมมีดทุกด้านที่ซีล PU แบบขยายถูกกดอัด
ขายึดผนังเหล็ก 2.6 มม.
RAL 7032
ความหนาของผนัง 1.4 มม.
รหัสสินค้า |
---|
122-030 |
122-046 |
122-103 |
122-119 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,770.73 ฿ 2,513.95 | IP66 TERMINAL ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 200mm | 120mm | 300mm | 300 x 200 x 120mm | ||
฿ 2,790.90 ฿ 1,860.69 | IP66 TERMINAL ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 200mm | 120mm | 400mm | 400 x 200 x 120mm | ||
฿ 2,210.67 ฿ 1,473.85 | IP66 TERMINAL ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 150mm | 80mm | 150mm | 150 x 150 x 80mm | ||
฿ 2,173.10 ฿ 1,448.81 | IP66 TERMINAL ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 150mm | 80mm | 300mm | 300 x 150 x 80mm |
กำลังโหลด …
สี | สีเทา | คะแนน IP | IP66 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง