1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล่อง เครื่องมือ โพลีสไตรีนสีเทา

POLYSTYRENE INSTRUMENT CASES

กล่อง เครื่องมือ โพลีสไตรีนสีเทา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,174.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคส ขึ้นรูป 2 ส่วน - (สีเทาเข้ม)
มาพร้อมกับแผงปิดท้าย 2 ชิ้น - อะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ 1 ชิ้นและพลาสติกสีเทาอ่อน 1 ชิ้น
8 เสาโพสต์ ยึดใน ฐานรอง/แผ่นรอง อนุญาตให้ติดตั้ง PCB แนวนอน
ชุดช่องด้านข้างอำนวยความสะดวกให้ประชากรด้วย pcbs ที่ติดตั้งในแนวตั้งไม่เกิน 4 ชิ้น

รหัสสินค้า
315-933 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,174.95

฿ 829.40

POLYSTYRENE INSTRUMENT CASES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 140 มม มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 80 มม มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 190 mm
สี สีเทา คะแนน IP IP54 วัสดุ พลาสติก
ขนาดภายนอก 190 × 140 × 80 มม มาตรฐาน UL 94 HB อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่
หิ้ว มือจับ ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 315-933 ในชุด กล่อง เครื่องมือ โพลีสไตรีนสีเทา