1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ตู้ไฟ ABS

ENCLOSURE

ตู้ไฟ ABS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 726.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องหุ้มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้เลือกมากมายพร้อมฝาปิด ABS แบบ ตัน ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ฝาและ ฐานรอง/แผ่นรอง ขึ้นรูปด้วย ABS
ฝาปิดด้วย สกรู เครื่องจักร M3 สี่ ตัว
เม็ดมีด ทองเหลือง ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับการถอดฝาซ้ำ ๆ
การขัดเงา
คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ไกด์ การติดตั้งแบบรวมเพื่อรับ PCB's ขนาด 1.6 มม
อะแดปเตอร์ PCB (รวมอยู่ด้วย) สำหรับการติดตั้ง PCB แนวนอน

รหัสสินค้า
153-3202 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 726.35

฿ 512.73

ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 110 mm มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 60 mm มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 190 mm
สี สีขาว วัสดุ ABS ขนาดภายนอก 190 x 110 x 60mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 153-3202 ในชุด ตู้ไฟ ABS