(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro diecast เปลือกอะลูมิเนียม
การขัดเงา ATEX และ IECEx ได้รับการอนุมัติทำให้มันเหมาะสำหรับใช้ในการระเบิดมีระดับ IK09 และ IP66 ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในงานต่างๆในอุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป ระบบ จักรกลอัตโนมัติ และการขุดนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้กับหัวรถจักรเครน รอก แผงโซลาร์ โหลดเซลส์ มิเตอร์ น้ำมัน และเบรก แรงบิด สูง
คุณสมบัติและประโยชน์:
•อะลูมิเนียม AISi 12
การขัดเงา
•สกรูฝาสแตนเลสสตีล
•อุณหภูมิบริการ:-50 ° C ถึง 135 ° C
•สายดินภายใน / ภายนอก:4 mm2 ถึง 120 mm2 ภายในและภายนอก
คำถามที่พบบ่อย:
คะแนน IP หมายถึงอะไร?
การจัดอันดับ IP ใช้เพื่อกำหนดระดับประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ของกล่องหุ้มไฟฟ้าจากการบุกรุกจากสิ่งแปลกปลอม (เครื่องมือ สิ่งสกปรก ฯลฯ ) และความชื้น
ความหมายของ ATEX คืออะไร?
คำสั่ง ATEX ประกอบด้วยคำสั่งของสหภาพยุโรป 2 ข้อที่อธิบายถึงอุปกรณ์และพื้นที่ทำงานที่อนุญาตให้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศที่ระเบิดได้
มีอะไรให้มาบ้าง?
• ตัวเครื่อง + ฝาปิด• โคเวอร์สกรู 4 ตัว
มาตรฐาน
•ความแข็งแรงเชิงกล:ตามมาตรฐาน 60079-0 พลังงานกระแทก 7 นาโนเมตร
• Class การป้องกัน:EN60529, IP66
มาตรฐาน:IEC / EN 60079-0, IEC / EN 60079-7 และ IEC / EN 60079-31
• ระบบ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป:ISO 9001: 2008, IEC 80079-34: 2011
ได้รับการอนุมัติ
• ATEX,
• IECEx
• cULus
• CE,
• GOST-R
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 100 มม | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 81 มม | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 100 มม |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | คะแนน IP | IP65, IP66, IP67, IP68 | วัสดุ | อลูมิเนียม |
ขนาดภายนอก | 81 × 100 × 100 มม | ชนิดมีชิลด์ | ไม่มี | ชุด | RJ |
การรับรองพื้นที่อันตราย | ATEX, iecex | Flanged | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 122-8916 ในชุด กล่องหุ้มอลูมิเนียม RJ 7 ชิ้น แบบมีฉนวน ฟิลลิปส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง