1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ตู้ไฟอะลูมิเนียม IP65 พร้อมช่องสำหรับ PCB

IP65 WITH PCB SLOTS

ตู้ไฟอะลูมิเนียม IP65 พร้อมช่องสำหรับ PCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,489.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro โครงอะลูมิเนียมนี้ให้การปกป้องสูงสุดจากครีบทำให้เหมาะสำหรับส่วนประกอบไฟฟ้าของตัวเรือน การขัดเงา รางภายในช่วยให้สามารถติดตั้ง PCB หรือ แผ่นกระดาน ประเภทอื่นๆ ได้ตาม มาตรฐาน รูยึดอยู่ภายนอกทำให้ ซีล ปะเก็น ยังคงอยู่ ปะเก็น มี ปะเก็น นีโอพรี ปะเก็น แบบต่อเนื่องเพื่อป้องกันการรั่วไหลเข้าไปในกล่องหุ้ม ทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
· การขัดเงา ทรายด้วยความหนาของผนัง 3 มม.
· ปะเก็น นีโอพรีนสำหรับการป้องกัน IP65
· ช่วงอุณหภูมิ; -40°C ถึง +100°C
· สกรู สี่ตัว แบบฝัง ยึดฝาปิดเข้ากับรูที่ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
· สล็อตสำหรับติดตั้ง PCBs
· รางปีกนก (DIN Rail) สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับ ฐานรอง/แผ่นรอง ได้
· ตัวเครื่องมาพร้อม อุปกรณ์เสริม และฟิตติ้งมากมาย ปะเก็นนีโอพรีนสกรูยึดและสกรูยึดสายดิน

รหัสสินค้า
282-1152 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,489.67

฿ 1,051.56

IP65 WITH PCB SLOTS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 87 mm มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 61 mm มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 87 mm
สี สีเทา คะแนน IP IP65 วัสดุ อลูมิเนียมหล่อฉีด
ขนาดภายนอก 87 x 87 x 61mm ชนิดมีชิลด์ ไม่มี ชุด ELEG
Flanged ไม่มี วัสดุ ปะเก็น นีโอพรีน น้ำหนัก 2.7 กก.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 282-1152 ในชุด ตู้ไฟอะลูมิเนียม IP65 พร้อมช่องสำหรับ PCB