1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แคลมป์รัดสายเคเบิล แบบปรับได้ มีกาวในตัว【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

แคลมป์รัดสายเคเบิล แบบปรับได้ มีกาวในตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 981.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์รัดสายเคเบิล แบบขั้นบันได ถอดและรัดกลับได้ง่าย
มีรูเสริมสำหรับสกรูหัวแบน M2

รหัสสินค้า
404-455 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 981.33

฿ 692.72

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 25mm สี สีเทา วัสดุ ไนล่อน 66
ความกว้าง 18 mm ความลึก 70mm วิธีการ Affixing มีกาวในตัว
เส้นผ่าศูนย์กลาง โพรบวัด 1/0.2mm รูปแบบ กิ๊บรัดสายไฟ/ แคลมป์ยึด แคลมป์รัดสายเคเบิล แบบปรับได้ เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุด 17mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 404-455 ในชุด แคลมป์รัดสายเคเบิล แบบปรับได้ มีกาวในตัว