(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเลือกของ 1.5 พิทช์ Locknuts เมตริก
ช่วงอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสถึง 80 องศาเซลเซียส
ท่อร้อยสายเมตริกBS3643
เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2002/95 / ROHS 10
สอดคล้องกับ EU directive 2002/96 / EU ของเสีย อุปกรณ์ไฟฟ้า - weee
รหัสสินค้า |
---|
127-417 |
127-524 |
127-530 |
127-546 |
127-653 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 371.27 ฿ 262.08 | BLACK METRIC LOCKNUTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M20 | ||
฿ 466.88 ฿ 329.57 | BLACK METRIC LOCKNUTS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M32 | ||
฿ 215.30 ฿ 151.98 | BLACK METRIC LOCKNUTS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M50 | ||
฿ 159.33 ฿ 112.47 | BLACK METRIC LOCKNUTS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M40 | ||
฿ 535.00 ฿ 377.66 | BLACK METRIC LOCKNUTS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M25 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | ป. 6 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +80°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -20°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง