1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

น็อต เหล็กกล้า【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น็อต เหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวล็อคเหล็กระยะพิทช์ 1.5 มม. ที่คัดสรรมาให้เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ ISO และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดนอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั่วไป
ขนาดข้ามแฟลต:M16:22 มม., M20:27 มม., M25:35 มม., M32:41 มม

รหัสสินค้า
608-828SALE
621-124SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี สำหรับใช้กับ

฿ 188.20

฿ 132.85

STEEL LOCKNUTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน สีดำ-

฿ 240.13

฿ 169.51

STEEL LOCKNUTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -อุปกรณ์ เสริม ท่อร้อยสาย เกลียว ISO ทั้งหมดและ อุปกรณ์เสริม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ขนาด เกลียว M25