1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายต่อพ่วง IEC C13 ถึง IEC C14

C13 14 MAINS LEAD

สายต่อพ่วง IEC C13 ถึง IEC C14
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 318.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก RS Pro ชุดสายไฟคุณภาพสูงและทนทานหรือสายไฟต่อสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับจอภาพหรือเครื่องพิมพ์หรือขยายสายไฟที่มีอยู่เดิม สายพ่วงนี้มีอุปกรณ์ครบครันด้วยคอนเนคเตอร์ IEC C13 ที่ปลายด้านหนึ่งและคอนเนคเตอร์ IEC C14 ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง สายไฟมีคุณสมบัติแบบล็อคสายที่ให้การป้องกันเพิ่มเติมและรองรับคอนเนคเตอร์ต่อ และปกป้องมันจากความเสียหายจากการดัดงอที่มากเกินไป
แอสเซมบลีของสายไฟเป็นสายไฟฟ้าที่สิ้นสุดก่อนด้วยตัวเชื่อมต่อปลั๊กหรือช่องเสียบคอนเนคเตอร์ แอสเซมบลีของสายส่งกำลังอาจสิ้นสุดด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้านของสายเช่นในเคสนี้หรือเพียงหนึ่งด้าน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน มีหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
487-277
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 318.50

C13 14 MAINS LEAD 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 2m สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A C13, IEC
คอนเนคเตอร์ B C14, IEC วัสดุ เปลือกนอก PVC ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V
คะแนน กระแสไฟฟ้า 10 A ชนิด ตัวเก็บเสียง คอนเนคเตอร์ ชนิด A ตัวเมีย, แบบตรง
คอนเนคเตอร์ A เพศ ตัวเมีย ประเภท คอนเนคเตอร์ B เกลียวตัวผู้, แบบตรง เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้
มุม คอนเนคเตอร์ B แบบตรง คอนเนคเตอร์ A มุม แบบตรง