1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

การ ประกอบ สายสัญญาณดิจิตอล

SMA

การ ประกอบ สายสัญญาณดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/09/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,664.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊ก โคแอ็กเชียล และชุด สายไฟ จาก RS pro

รหัสสินค้า
526-0314 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,664.12

฿ 1,174.70

SMA 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ วัสดุ ฉนวนกันความร้อน PTFE วัสดุ ตัวนำ ทองเหลือง
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +85°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C ตรงตามมาตรฐาน MIL-STD-348A
คุณสมบัติ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 50 Ω

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 526-0314 ในชุด การ ประกอบ สายสัญญาณดิจิตอล