(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Quick splice IDC ตัวต่อ ตัวต่อเชื่อมลวด ทำจาก ทองเหลือง พร้อม ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน รหัสสีการต่อสายอย่างรวดเร็วเหล่านี้เป็นวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ง่ายและประหยัดเวลารอยต่อจะถูกวางไว้บนลวดที่มีอยู่แล้วลวดเพิ่มเติมที่ใส่เข้าไปและบล็อกที่ถูกจีบจะสามารถจีบด้วยคีมได้การต่อเชือกอย่างรวดเร็วของ IDC เหล่านี้มีให้สำหรับการเชื่อมต่อแบบอินไลน์และ T-tap และยอมรับขนาดสายและแท็บต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
510-4832 |
510-4854 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | หน้าสัมผัส วัสดุ | ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG | สี | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | ประเภทรอยต่อ | ขนาด ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 239.78 ฿ 169.26 | SPLICE CONNECTORS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 37 มม | 9.8 มม | ไนล่อน | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 18AWG | สีแดง | 22AWG | 0.5mm² | 0.75 มม.² | T-แตะ | 20 ถึง 18 AWG | ||
฿ 280.32 ฿ 197.88 | SPLICE CONNECTORS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 37 มม | 9.8 มม | ไนล่อน | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 12AWG | สีเหลือง | - | - | 4 mm² | T-แตะ | 12 AWG |
กำลังโหลด …
ฉนวนกันความร้อน | แบบมีฉนวน | Shrouded / Unshrouded | Shrouded |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง