1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

50 โอห์ม BNC RF โคแอ็กเชียล ชุบ แคลมป์รัดสายไฟ เสียบปลั๊ก

CONNECTORS

50 โอห์ม BNC RF โคแอ็กเชียล ชุบ แคลมป์รัดสายไฟ เสียบปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/09/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 698.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อปลั๊กโคแอกเชียล BNC RF 50 โอห์มพร้อมข้อต่อแบบดาบปลายปืนและการสิ้นสุดการยึดสายเคเบิลปลั๊ก แคลมป์รัดสายไฟ แอกซ์ RF BNC แบบ แบบตรง 50 โอห์มเหล่านี้มี ตัวเครื่อง ชุบเงินและหน้า หน้าสัมผัส ตรงกลางชุบเงินและใช้กับ สายสัญญาณดิจิตอล RF ประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
546-4358 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 698.59

฿ 493.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศ ตัวผู้ ชนิดที่มีการยึดติด ตัวยึดสายไฟ วิธีการ สายต่อปลายสาย แคลมป์ยึด ตะกั่วบัดกรี
ชุบผิวหน้าสัมผัส เงิน การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดง
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 50Ω เครื่องวัดความถี่ 4 GHz การชุบผิว ตัวเครื่อง เงิน
สายไฟ ชนิด RG213 ขั้วกระแสไฟฟ้า ปกติ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 546-4358 ในชุด 50 โอห์ม BNC RF โคแอ็กเชียล ชุบ แคลมป์รัดสายไฟ เสียบปลั๊ก