1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลั๊ก DC แบบล็อค, เดินสายใหม่ได้【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

LOCKING DC PLUG REWIREABLE

ปลั๊ก DC แบบล็อค, เดินสายใหม่ได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 740.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊ก DC แบบล็อคสามารถเดินสายใหม่ได้ มีจำหน่ายภายใต้แบรนด์ RS Pro ที่น่าเชื่อถือ
ปลั๊ก DC มีให้เลือกในแบบ 2.1 มม. และ 2.5 มม. ปลั๊ก DC แบบล็อคเหมาะสำหรับการใช้งานกับไฟฟ้า DC หลายแบบ รวมถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและอุปกรณ์สื่อ
• ความต้านทานหน้าสัมผัสสูงสุด 30 mΩ
• พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 2 Amps ที่ 16 V dc
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 100MΩ ที่ 500 V dc
· ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าไดอิเล็กทริก 500 V ac นาน 1 นาที

รหัสสินค้า
884-0950 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 740.90

฿ 523.00

LOCKING DC PLUG REWIREABLE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 2A ระดับแรงดันไฟฟ้า 16 V dc ความยาว 34.5mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 5.5mm ชนิดที่มีการยึดติด ตัวยึดสายไฟ การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง
ชุด FC68147 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 2.1mm เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด 5.2mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 884-0950 ในชุด ปลั๊ก DC แบบล็อค, เดินสายใหม่ได้