(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชไนเดอร์อิ แบบใช้ไฟฟ้า ทริคของโครงยึดผนัง โพลีเอสเตอร์ โมโนบล็อค Thalassa PLM เหมาะสำหรับใช้ในร่มหรือกลางแจ้งกล่องผนัง น้ำหนักเบา มีการ ฉนวนกันความร้อน สอง Class II) และสามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิขนาดใหญ่
•เปิดประตู 180 °ขนาดใหญ่
•ระดับ IP66 หมายถึงเปลือกหุ้มกันฝุ่นและป้องกันไอพ่นอันทรงพลังของน้ำและทะเลที่หนักหน่วง
• วัสดุ ดับเพลิงและ ฉนวนไฟฟ้า
• น้ำหนักเบา ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
•พลิกกลับได้สำหรับการติดตั้งเปิดประตูด้านขวาหรือซ้าย
•ไม่มีความเสี่ยงจากการ หน้าสัมผัส ไฟฟ้า
•ความต้านทานต่อบรรยากาศที่รุนแรง
รหัสสินค้า |
---|
NSYPLM64G |
NSYPLM108G |
NSYPLM3025G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | ขนาดยาว x กว้าง x สูง | ความลึก | ประเภท ล็อค ประตู | ชนิดที่มีการยึดติด ภายนอก | การรับรองพื้นที่อันตราย | สำหรับการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,451.67 ฿ 6,671.93 | MOUNTING ENCLOSURES | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 436 มม | 647 มม | 647 × 436 × 250 มม | 250 มม | บาร์คู่ | - | - | การประพันธ์ดนตรี | ||
฿ 30,740.00 ฿ 21,699.37 | MOUNTING ENCLOSURES | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 852 มม | 1056 มม | 1056 × 852 × 350 มม | 350 มม | ล็อค 4 จุด, บาร์คู่ | - | ATEX | - | ||
฿ 4,142.83 ฿ 2,924.42 | MOUNTING ENCLOSURES | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 255 มม | 308 มม | 308 × 255 × 160 มม | 160 มม | บาร์คู่ | ตัวยึด | - | - |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP66 | ชุด | ทาลาสสา PLM | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PET | ประตูโปร่งใส | ไม่มี | แผ่นเพลท เคสคอมพิวเตอร์ | ไม่มี |
แผ่นเพลท ต่อม | ไม่มี | ชุดซ่อม | ไม่มี | รหัส RAL | RAL 7035 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง