(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วงของเปลือกนอก Spacial CRN จาก Schneider แบบใช้ไฟฟ้า มี เหล็กกล้า monobloc พร้อมประตู เหล็กกล้า เจาะรู ด้านข้างทำจากส่วนพับเดียวและด้านหลังเชื่อมด้วยโปรไฟล์สองชั้นเพื่อ แบบหล่อ พื้นที่ปิดผนึกที่มีการป้องกัน เปลือกนอกแบบ Spacial CRN ทาสีภายนอกและภายในด้วย อีพอกซี่ โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น สีเทาอ่อน RAL 7035
· การป้องกัน IP66 หมายความว่าตัวเครื่องปิดแน่นด้วยฝุ่นและป้องกันกระแสน้ำอันทรงพลังและทะเลที่รุนแรง
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ทางกลภายนอกของ IK10 (จูล 20) หมายถึงกล่องติดผนังช่วยป้องกันวัตถุ 5 กก. ตกจากความสูง 40 ซม.
· บานประตู กลับด้านได้ ด้านได้ง่าย ยึดอยู่กับที่ ด้วย บานพับ โลหะทำให้ประตูเปิดได้ถึง 120°
· รู ดอกสว่าน ยึดผนัง 4 รูปิดผนึกด้วย ปลั๊ก พลาสติกเพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับการป้องกัน
· End stopper สายดิน เชื่อมที่ประตูและ ตัวเครื่อง
รหัสสินค้า |
---|
NSYCRN252150 |
NSYCRN33150 |
NSYCRN44200P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | ขนาดยาว x กว้าง x สูง | ความลึก | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | รหัส RAL | ชนิดที่มีการยึดติด ภายนอก | ชนิดที่มีการยึดติด ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,716.67 ฿ 8,270.80 | IP66 SPACIAL CRN ENCLOSURES | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 200mm | 250mm | 250 x 200 x 150mm | 150mm | โมเดล CAD 3D | RAL 7035 | - | - | ||
฿ 4,487.33 ฿ 3,167.61 | IP66 SPACIAL CRN ENCLOSURES | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 300mm | 300mm | 300 x 300 x 150mm | 150mm | โมเดล CAD 3D | RAL 7035 | - | - | ||
฿ 3,842.50 ฿ 2,712.42 | IP66 SPACIAL CRN ENCLOSURES | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 400mm | 400mm | 400 x 400 x 200mm | 200mm | - | - | ตัวยึด | พาแนล |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP66 | ชุด | Spacial CRN | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประตูโปร่งใส | ไม่มี | แผ่นเพลท เคสคอมพิวเตอร์ | ไม่มี |
แผ่นเพลท ต่อม | มี | ประเภท ล็อค ประตู | บาร์คู่ | ชุดซ่อม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง