(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริง เทิร์นปุ่มกดล้าง 22 มม. สีขาวและดำสำหรับคู่และขาวดำและแดงสำหรับสามคน
Double มี 1 N / O contact ในแต่ละปุ่มกดสามปุ่มมีหน้าสัมผัส N / C เพิ่มเติมที่ปุ่มหยุด
การจัดเตรียมหน้า หน้าสัมผัส เพิ่มเติมสำหรับแต่ละปุ่มกด (ดู อุปกรณ์เสริม)
ขนาด 104 × 68 × 62 มม. (ปุ่มรวม) (คู่), 134 × 68 × 62 มม. (ปุ่มรวม) (สามตัว)
ฉนวน สอง แบบมีฉนวน
ได้รับการจัดอันดับ IP65
โครงสร้าง โพลีคาร์บอเนต
ชุด | Harmony XALD | ความกว้าง | 68 มม | ความยาว | 104 มม |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก | 62 มม | คะแนน IP | IP66, IP67, IP69, IP69K | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -25°C |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +70°C | วัสดุ แนบมา | โพลีคาร์บอเนต | สีของสิ่งที่แนบมา | เทาเข้ม / เทาอ่อน |
สี สวิตช์กด | สีดำ, สีแดง, สีขาว | สวิตช์กด | กลับ สปริง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | NO |
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 600V | สวิตช์กด มาร์คกิ้ง | ใช่ | แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด | 600V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XALD324 ในชุด สวิตช์ คู่ / สามขึ้น / ลง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง