1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สวิทช์เท้าพลาสติก XPE

สวิทช์เท้าพลาสติก XPE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,125.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิทช์ที่หุ้มด้วยพลาสติกมีหรือไม่มีฝาปิดป้องกันขอแนะนำให้ใช้ชนิดของฝาปิดป้องกันในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจเกิดการสตาร์ท เครื่องจักร โดยไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะโดยการกระทำของมนุษย์หรือสิ่งของที่ตกลงมาFootswitches ที่มีการทำงานแบบ หน้าสัมผัส 2 ขั้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรความเร็ว 2 ระดับขั้น แรก (การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) 6 มม.) ใช้หน้าสัมผัส NC + NO หนึ่ง คลองเลื่อย ก่อน ขั้น ที่สองจะใช้งานหน้าสัมผัส NC + NO อื่น ๆ ระหว่างการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบเต็ม (12 มม.)ประเภท กลไก ทริกเกอร์ช่วยให้สามารถล็อกแป้นเหยียบใน ตำแหน่งพัก พักได้จำเป็นต้องมีการดำเนินการเชิงบวกก่อนที่จะกดแป้นเหยียบ
มีหรือไม่มี กลไก ทริกเกอร์ในการกำหนดค่า 1 หรือ 2 ขั้น
พื้นที่ พื้นผิว เหยียบขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความมั่นคงของเท้าและความสบายของผู้ปฏิบัติงาน
ฝาครอบป้องกัน สูงและกว้างรองรับทั้ง รองเท้า ขนาดใหญ่และ รองเท้าบูท นิรภัย
สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับ พื้น หรือบนส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ เพื่อความมั่นคงที่ดีขึ้น
ตัวเสื้อ IP66 พลาสติก

รหัสสินค้า
XPEB611SALE
XPEB711SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,125.50

฿ 2,912.19

XPE PLASTIC FOOTSWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 4,267.33

฿ 3,012.31

XPE PLASTIC FOOTSWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด Harmony XPEA หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า 270 mA @ 250 V dc, 3 A @ 240 V ac คะแนน IP IP66
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD โมเดล 3D CAD การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 2 NO/2 NC วัสดุตัวเรือน พลาสติก
แรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส DC 250V อัตรา แรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส AC 240V สวิตช์ สภาพแวดล้อม งานอุตสาหกรรม