1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สตาร์ทเตอร์สำหรับใช้กับซีรีส์ GV2 จาก Schneider Electric

ACCESSORIES FOR GV2-M MCBS

สตาร์ทเตอร์สำหรับใช้กับซีรีส์ GV2 จาก Schneider Electric
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องมีระดับป้องกันที่ IP55
สามารถติดตั้งปุ่มหยุดที่ด้านหน้าของกล่องได้
ใช้ ‘คอนเนคเตอร์’ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์สตาร์ทมอเตอร์เข้ากับคอนแทคเตอร์
เพลทอะแดปเตอร์มีการเชื่อมต่อ 3 ขั้ว สำหรับใช้ติดตั้ง GV2 และคอนแทคเตอร์ LC1 D09 ถึง D25

รหัสสินค้า
GV2AF01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 191.17

฿ 134.95

ACCESSORIES FOR GV2-M MCBS 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series GV2A ประเภท อุปกรณ์เสริม บล็อคประกอบ สำหรับใช้กับ ซีรีส์ GV2
ความยาวขณะไม่มีโหลด 87.7mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GV2AF01 ในชุด สตาร์ทเตอร์สำหรับใช้กับซีรีส์ GV2 จาก Schneider Electric