1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

การเดินทางวงจรปล่อยปัด

ACTI9 AUXILIARIES

การเดินทางวงจรปล่อยปัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวช่วย Acti9
อุปกรณ์ช่วยทางไฟฟ้าจะรวมกับเบรกเกอร์วงจร iC60, เบรกเกอร์กระแสไฟตกค้างของ iID, ตัวตัดการเชื่อมต่อสวิตช์ตัดการสะดุดระยะไกล iSW-NA, รีโมทคอนโทรล RCA และตัวเรียกคืนอัตโนมัติ ARA พวกเขาเปิดใช้งานการสะดุดหรือการบ่งชี้ตำแหน่งจากระยะไกล (เปิด / ปิด / สะดุด) เมื่อเกิดข้อผิดพลาด

อุปกรณ์ช่วยในการสะดุด:
IMN:การปล่อยแรงดันตก
iMNs:การปล่อยแรงดันตกล่าช้า
iMNx:การปลดปล่อย แรงดันไฟเลี้ยง เป็นอิสระจาก แรงดันไฟฟ้า
IMX:ปัดปล่อย
IMX + ของ:ปล่อย shunt กับเปิด / หน้าสัมผัส

สารช่วยบ่งชี้:
IOF:เปิด / ปิดการ หน้าสัมผัส
iSD:ข้อผิดพลาดระบุ หน้าสัมผัส
IOF / SD + ของ:เปิด / ปิดหน้า หน้าสัมผัส และสลับหน้า หน้าสัมผัส หรือ SD ได้

รหัสสินค้า
A9A26948 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,800.00

฿ 1,270.62

ACTI9 AUXILIARIES 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย กิจกรรม 9 Series IMX คะแนน กระแสไฟฟ้า 0.1 ถึง 6 A
สำหรับใช้กับ ARA, ic60 MCB, IDPN vigi, ild double เทอร์มินอล, ilD MCB, iSW-NA, อาร์ซีเอ ชนิด ปล่อยปัด แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม 12 ถึง 24 V ac / dc

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9A26948 ในชุด การเดินทางวงจรปล่อยปัด