1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

MOSFET Zelio SSP1 โซ ตัน สถานะ รีเลย์

SOLID STATE RELAYS

MOSFET Zelio SSP1 โซ ตัน สถานะ รีเลย์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,404.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์ Zelio MOSFET SSP1 ใหม่นำเสนอคุณสมบัติการวินิจฉัยที่ชาญฉลาดและเป็นนวัตกรรมใหม่และรีเลย์โซลิดสเตตที่เชื่อถือได้ช่วงของรีเลย์โซลิดสเตตที่มีขั้วต่อสกรูแบบยืดไสลด์นี้ปลอดภัยและเชื่อถือได้พร้อมคุณสมบัติการวินิจฉัยอัจฉริยะที่มีสัญญาณแจ้งเตือนที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นจึงช่วยลดเวลาหยุดทำงานและผลกระทบของเครื่องพังโซลิดสเตตรีเลย์ของ mosfet SSP1 เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์ของการติดตั้งแผงรางแบบบางแบบโมดูลาร์และแผงราง DIN แบบ 1 และ 3 เฟสพร้อมโซลูชันโซลิดสเตตสวิตชิ่งด้วยการเลือก ผลิตภัณฑ์ ใช้งานง่ายและข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เข้าใจง่ายกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ SSP1 จะมอบ ผลิตภัณฑ์ รับการปรับปรุงและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นมาก
ประโยชน์ที่ได้รับ:
เทคโนโลยี MOSFET
การสลับ DC
1 เฟส
แนวทางที่ง่ายกว่าให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
งานซ่อมบำรุง
อายุการใช้งาน ไม่ จำกัด อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยน สูง
อุปกรณ์ควบคุม รวดเร็วและแม่นยำ
การสลับที่เงียบและเชื่อถือได้
ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
ทนต่อแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน
ปราศจาก การ ปนเปื้อนจากการ หน้าสัมผัส

การใช้งาน:
เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่ :
เครื่องจักร อุตสาหกรรม
เครื่องบรรจุภัณฑ์
การฉีดขึ้นรูป
HVAC
เครื่องจักรอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เครื่องจักรสิ่งทอ

รหัสสินค้า
SSP1D440BD SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,404.00

฿ 2,402.88

SOLID STATE RELAYS 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 34.29 มม ชนิดมีขั้ว สกรู ขนาด 44.45 × 34.29 × 58.89 มม
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส SPNO ชนิดที่มีการยึดติด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ อุปกรณ์ เอาต์พุต MOSFET
โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ กระแสไฟฟ้า 0 A เปิดสูงสุดในเวลา 0.1 ms แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม ขั้นต่ำ 3.5 V dc
แรงดัน โหลดไฟฟ้า สูงสุด 150 V dc แรงดัน โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ 1 V dc ประเภทการสลับ DC
แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด 32 V dc อุปกรณ์ควบคุม ช่วงแรงดันไฟฟ้า 3.5 ถึง 32 V dc ชุดประกอบด้วย 40 A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSP1D440BD ในชุด MOSFET Zelio SSP1 โซ ตัน สถานะ รีเลย์