(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
13 อะแดปเตอร์ความปลอดภัย RCD ที่ให้ผู้ใช้เพิ่มการป้องกันจากไฟฟ้าดูดการสลับ ขั้ว คู่จะแยกทั้งแบบสดและแบบ กลาง เมื่อติดต่อเดินทางอะแดปเตอร์ RCD นี้จะตรวจสอบ พาวเวอร์ซัพพลาย ไปยัง เครื่องใช้ ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและจะตัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ภายใน 40 มิลลิวินาทีหากตรวจพบความผิดปกติของ กระแสไฟฟ้า สายดิน
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 13 ก | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 240 V ac | ชุด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม | 2 | ความลึกโดยรวม | 40 ms | สะดุด กระแสไฟฟ้า | 30 mA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง