(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค 12 ทาง
โพลีเอไมด์
สีดำ
ขั้ว สกรู
มีให้เลือก 24, 32, 57 และ 76 A
รหัสสินค้า |
---|
703-3833 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | คะแนน กระแสไฟฟ้า | ความกว้าง | ความลึก | ขนาด ขดลวด | ขนาด | พิทช์ | ศูนย์ซ่อม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 477.08 ฿ 336.77 | BLACK TERMINAL BLOCKS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 93.7 มม | 24 A | 16 มม | 15 มม | 2.5 mm² | 93.7 × 16 × 15 มม | 8 มม | 8 มม |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | PP | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 400 V |
---|---|---|---|---|---|
การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง | จำนวนผู้ติดต่อ | 12 | จำนวนแถว | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 703-3833 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค สีดำ
รหัสสินค้า |
---|
703-3849 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | คะแนน กระแสไฟฟ้า | ความกว้าง | ความลึก | ขนาด ขดลวด | ขนาด | พิทช์ | ศูนย์ซ่อม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 747.75 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 150.5 มม | 57 A | 20.7 มม | 11 มม | 10 mm² | 150.5 × 20.7 × 11 มม | 11 มม | 11 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง