(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประแจแบบปรับได้ที่มีให้เลือกหลากหลายจากแบรนด์ที่เรามี มอบสินค้าคุณภาพสูงที่สร้างจากเหล็กกล้าโครมวานาเดียมและมีผิวฟอสเฟตที่ชุบแข็งความละเอียดสูง ออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานประจำวัน เพราะมีการชุบผิวสูงสุดถึง HRC 48 เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เพราะมีผิวป้องกันการกัดกร่อน
คุณสมบัติและประโยชน์
• คุณภาพสูง ผิวฟอสเฟต
· ชุบแข็งอย่างแม่นยำ
• ผิวป้องกันการกัดกร่อน
• ผลิตตามมาตรฐาน ISO6787
• ประแจเหล่านี้มีหัวทำมุม 15° พร้อมปากขนาน
รหัสสินค้า |
---|
541-6573 |
541-6589 |
541-6595 |
541-6602 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม | ความ เขี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 205.83 ฿ 145.30 | ADJUSTABLE SPANNERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 นิ้ว | 20mm | ||
฿ 282.93 ฿ 199.72 | ADJUSTABLE SPANNERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 นิ้ว | 26.8mm | ||
฿ 376.80 ฿ 265.98 | ADJUSTABLE SPANNERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 นิ้ว | 30mm | ||
฿ 1,869.23 ฿ 1,246.22 | ADJUSTABLE SPANNERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 นิ้ว | 34mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าวานาเดียมโครเมียม | การขัดเงา | ฟอสเฟต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง