1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สวิตช์เท้าเหยียบโลหะ XPE

สวิตช์เท้าเหยียบโลหะ XPE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 370.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์เท้าเหยียบกล่องโลหะ, มีหรือไม่มีฝาครอบป้องกัน แนะนำให้ใช้ฝาครอบป้องกันในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่เครื่องจักรอาจเริ่มทำงานโดยอุบัติเหตุทั้งที่มีสาเหตุจากมนุษย์หรือสิ่งของหล่นใส่ สวิตช์เท้าเหยียบมีหน้าสัมผัส 2 สเต็ป เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรความเร็ว 2 ระดับ สเต็ปแรก (ระยะเหยียบ 6 มม.) จะใช้งานชุดหน้าสัมผัส NC + NO และเมื่อเหยียบลงจนสุด (12 มม.) สเต็ปที่สองจะใช้งานหน้าสัมผัส NC + NO ชนิดทริกเกอร์แอคชั่นจะทำให้สามารถล็อคแป้นเหยียบได้ในตำแหน่งพักเท้า ซึ่งหากจะเหยียบแป้นเหยียบจะต้องเปลี่ยนเป็นตำแหน่งบวกก่อน
การตั้งค่ารูปแบบมีหรือไม่มีกลไกทริกเกอร์ที่สเต็ป 1 หรือ 2
แป้นเหยียบมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ ช่วยให้ผู้ใช้วางเท้าได้อย่างมั่นคงและสะดวกสบาย
ฝาครอบป้องกันสูงและกว้าง รองรับรองเท้าบูทนิรภัยและรองเท้าขนาดใหญ่
สามารถยึดกับพื้นหรือแท่นค้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงได้
กล่องโลหะ IP66 สีน้ำเงิน

รหัสสินค้า
XE2SP4151SALE
XPEM111SALE
XPEM310SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชุด หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า ประเภทของ อุปกรณ์เสริม คะแนน IP ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส วัสดุตัวเรือน แรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส DC อัตรา แรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส AC สวิตช์ สภาพแวดล้อม

฿ 370.00

฿ 261.18

XPE METAL FOOTSWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน 10--องค์ประกอบหน้าสัมผัส-------

฿ 3,552.00

฿ 2,507.36

XPE METAL FOOTSWITCHES 1 ชิ้น 2 วัน -Harmony XPEA270 mA @ 250 V dc, 3 A @ 240 V ac-IP66-2 NO/2 NCโลหะ250V240Vงานอุตสาหกรรม

฿ 5,291.00

฿ 3,734.92

XPE METAL FOOTSWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน 10Harmony XPEA270 mA @ 250 V dc, 3 A @ 240 V ac-IP66โมเดล 3D CADNO/NCโลหะ250V240Vงานอุตสาหกรรม

กำลังโหลด …

  1. 1