(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ฟิวส์ สัญญาณเตือน ชนิดติดตั้งบนแผง (การเชื่อมต่อสายไฟ แบบบัดกรี) พิกัดแรงดันไฟฟ้า คือ AC/250 V DC พิกัดกระแสไฟฟ้า คือ 15 A และวงจร สัญญาณเตือน คือ 5 A
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | ขนาดที่ รองรับการใช้งาน | อื่น ๆ | ชนิดการติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องกับ ฟิวส์ | P4/PL4 / SP4 / P4L/PL4L / P4H / SP4L / WP / P4/PL4 (BSS) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(โวลต์) | 250 AC/DC | พิกัดกระแสไฟฟ้า (วงจรเตือน)(A) | 5 |
ความอดทนของแรงดันไฟฟ้า (ระหว่างขั้วเตือน) | 1,000 VAC เป็นเวลา 1 นาที | แรงดันไฟฟ้าความอดทน (ชุดอื่น ๆ ) | 2,500 V AC นาน 1 นาที | สี | สีดำ |
ขนาดภายนอก | 34 มม. × 12 มม. × 27 มม. |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P4-2S ในชุด ตัว กระบอกฟิวส์ ชนิดช่อง P4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง