(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ พัดลมระบายความร้อน ใบพัดที่ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ กระแสตรงเพื่อปล่อยลมร้อน ช่วยระบายความร้อนภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรในสำนักงาน ฯลฯ
ใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม หรือตลับ ตลับลูกปืน ปลอกที่ผลิตโดยมินีแบมิตซูมิ
ชนิด | พัดลม DC | แรงดันขาเข้า | 12 V DC | ขนาด | 40 × 40 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา | อื่น ๆ | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(m3 / นาที) | 0.37 | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(พ่อ) | 230 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)(A) | 0.18 | อินพุตจัดอันดับ (50 Hz / 60 hz)(W) | 2.16 | ป้องกัน มอเตอร์ | ระบบ ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ สินค้าอัตโนมัติ การป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ |
ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อนุญาต (ปฏิบัติการ)(°C) | -10 ถึง +70 | วัสดุ ท่อ | พลาสติก (สีดำ) UL94V-0 | วัสดุ ใบพัด | พลาสติก (สีดำ) UL94V-0 |
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | UL10368 AWG26 +: สีแดง -: สีดำ | ชีวิตที่คาดหวัง(ชั่วโมง) | 70,000 |
ปลอก | Rib | สัญญาณ เอาต์พุต | ล็อค สัญญาณ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 04028DA-12P-ALF-0 ในชุด พัดลม DC 04028DA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง