(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· คอนต้าคุตต数 = 8
· 行数 = 2
· ピッチ = 3.5 มม
· TAイプ = 電線対基板
· 取り付けたイプ = スル—ホ—ル
· ボデジ向กิ = ストレ—ト
· 端子方法 = ฮะอานだ
· ชิริ—ズ = มัลติล็อค 070
· คอนต้าค็อต材質 = 真鍮
ขั้วต่อ TE 3.5 มม. MULTILOCK 070 ซิลิรี—ズ車載ECOネкuta. MULTILOCK 070 ซิลิรี่— ズ車載ECOネKINGTAHA, ミニチュアデザインで, 車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されていまし. MULTILOCK 070 ซิลิรี่—ズと, kontarikotto芯が高密度3.5 mmのkonkonパクト設計で, 耐久性が高く, 取り扱いが簡単です. MULTILOCK 070車載ECOネクタのハウジングHA, kanん合時や取り外し時に発生万こじりによる損傷からkontacottoを保護しまし. MULTILOCK 070 プラグ及びレセプtacルハウジングHA, ハウジングランスデザインなので, ランスレスkontacottoを使用でしました.ランスレスkontacutaction を使用スローと, 挟み込みを防止し, ランスの変形を無視できました. MULTILOCK 070ECOネクTAの最大の特長HAロッキング機構です.標準MULTILOCK 070 プラグ及びレセプタクルハウジングHA, ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え, しっかりとCONTAKTORを保持しまเลย. MULTILOCK 070 mk II プラグハウジングHA, 2枚のダブルロックプレ—TRO から構成されrootロッキング機機構を備え, kontactionction をしっかりと保動し, 中途半端な挿入を防止しまし. MULTILOCK 070 ซิลิรี่— ズの車載koネKINGTAHA, プラグ, レセプtacルハウジング, 及び基板ヘッダから構成され, ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用しまし.プラグハウジングにHAメス圧着kontantarkotto が必要です.レセプタクルハウジングにHAオスTAブCON TANCT が必要です.圧着CON TA CROKTO 別売りです.特長と利点:. konnパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによRU損傷からkontaksot を保護 一体型ダブルロッキングsisステム. 用途. MULTILOCK 070 ซิลิรี่— ズの車載ECOネKINGTAHA, 各種の車載機器で使用でないように設計されています.主な用途にな, パワ— トレインシステム, 安全性及びセキュリテイステム, 利便性, ドライラ情報, ボデジ及びしャ—ซิมชิステムなどがあります.
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนหมุด | 8 | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | DC12 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง