1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สวิตช์แยกวงจรแบบไม่มีฟิวส์ Schneider Electric, 18.5 kW, ติดต้้งพาแนล

สวิตช์แยกวงจรแบบไม่มีฟิวส์ Schneider Electric, 18.5 kW, ติดต้้งพาแนล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,618.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

・จำนวนขั้ว = 3
・ช่วง = TeSys
・ชนิดการติดตั้ง = ติดตั้งกับพาแนล
・อินพุตที่อนุญาต = 18.5 kW
・มาตรฐาน IP = IP20, IP65
・ตัวยึดแม่กุญแจ = มี
・พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 690 V ac
・เฟสไฟฟ้า = 3
・พิกัดสวิตช์ = 8 kV
・ความยาว = 60 มม.
・สีมือจับ = สีแดง

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์โหมด แก้ไขความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมWEEEREACh ปราศจาก SVHCการประกันแรงบิดขันแน่นมาร์คกิ้งโลหะหนักปลอดสารพิษช่วง[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไปโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายขั้ว[Ithe] ในที่ปิดทั่วไป 
ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อน
พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ W[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การเคลือบป้องกันแม่กุญแจมือจับโรตารี่ชื่อผลิตภัณฑ์พิกัดลัดวงจร[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานชนิดควบคุมอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งความต้านทานไฟความแข็งแรงเชิงกลชนิดเครือข่ายสีมือจับสีเพลทด้านหน้ามือจับรูปแบบการติดตั้งมือจับโรตารี่องค์ประกอบอุปกรณ์ความเหมาะสมในการแยกระดับประสิทธิภาพระดับการทำงานเป็นช่วงๆความจุการทนกระแส (I RMS)[Icm] พิกัดการทนกระแสลัดวงจร[Icw] พิกัดการทนกระแส Rms ระยะสั้นพิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงตรตามเงื่อนไขขนาดเพลทด้านหน้ามือจับ
VCCF2ตัวตัดการเชื่อมต่อสวิตช์หยุดฉุกเฉินVCCFมีสกรู 4 ตัวสำหรับมือจับ
โดยคลิปสำหรับสวิตช์
โดยสกรูสำหรับสวิตช์
100000 รอบ 
AC-21
30000 รอบ 
DC-1: 5
100000 รอบ60 mm74 mm0.527 กก.IP20 เป็นไปตาม IEC 60529
IP65
IEC 
60947-3
-20 ถึง 50°CUL
CSA
CCC
GL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรป
ตามวิธีการเก็บขยะเฉพาะทางและ 
และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป
มี18 เดือนวงจรไฟฟ้า: 2.1 N.m - 
บนเทอร์มินอลสกรูยึด
0 - 1มีTeSys690 V AC 50/60 Hz40 A3 NOวงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด
10 มม.2 - สายแข็ง
วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด
6 มม.2 - ยืดหยุ่น - มีปลายสายเคเบิล
3P32 A11 kW ที่ 690 V (AC-3)
15 kW ที่ 690 V (AC-23A)
11 kW ที่ 400...415 V (AC‑3)
15 kW ที่ 500 V (AC‑3)
18.5 kW ที่ 500 V (AC‑23A)
5.5 kW ที่ 230...240 V (AC‑3)
7.5 kW ที่ 230...240 V (AC‑23A)
15 kW ที่ 400...415 V (AC‑23A)
8 kVTCมีแม่กุญแจ 1 ถึง 3 ตัว 4 ถึง 8 มม.TeSys VARIO320 A ที่ 400 V 
(AC-21A)
320 A ที่ 400 V 
(AC-22A)
320 A ที่ 400 V 
(AC-23A)
29 A AC-23 Ue: 400 Vมือจับโรตารี่มือจับ: ประตู
สวิตช์: รางสมมาตร
สวิตช์: แผ่นเพลท
960 °C เป็นไปตาม 
IEC 60695-2-1
การสั่นสะเทือน 10...150 Hz (1 gn) 
เป็นไปตาม 
IEC 60068-2-6

แรงกระแทก 11 ms (30 Gn) 
เป็นไปตาม 
IEC 60068-2-27
AC
DC
สีแดงสีเหลืองขยายออกมือจับ
การต่อขยายเพลา
สวิตช์
มีประสิทธิภาพสูง30400 A ที่ 400 V AC-21A
400 A ที่ 400 V AC-22A
400 A ที่ 400 V AC-23A
1 kA ที่ 400 V ที่ Ipeak480 A ที่ 400 V ระยะเวลา: 1 s10 kA ที่ 400 V - 
ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง 50 A aM

10 kA ที่ 400 V - 
ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง 50 A gG
60 x 60 mm
รหัสสินค้า
VCCF2
VCCF3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,618.75

MAIN EMERG.SWITCH+HDL 40A 1 ชิ้น 60 วัน 74 mm60 mm

฿ 3,237.50

OVERCURRENTPROTECTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย TeSys ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ตัวตัดการเชื่อมต่อสวิตช์หยุดฉุกเฉิน อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน -20…50°C
ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ 3 NO