(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เครื่องดูดควัน / เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนด์ , Pg16/M25.
รหัสสินค้า |
---|
19-12-008-0526 |
19120005157 |
19120005158 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | วัสดุ | พิมพ์ | รุ่น | ขนาด | ช่วงการหนีบ | สเปค 1 | สเปค 2 | สเปค 3 | สเปค 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,165.55 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | โลหะ | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | - | ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP65;สี (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): RAL 9005 (เจ็ทสีดำ) | วัสดุ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): สังกะสีหล่อ;พื้นผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): สีฝุ่น | อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง + 125°C;รับรอง: DNV GL,CE/UL/CSA;ประเภทการจัดอันดับ UL 50/UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 4,12 | Han-compact, ทางเข้าด้านข้าง, ฮู้ด, M25, HC | ||
฿ 596.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภทบูรณาการ | Φ10.5~14mm | เรซิน | เคเบิ้ลแกลนด์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | M25 | 10.5 ถึง 14 | ขนาดประแจ: A/F 30;ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP65 | วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): เทอร์โมพลาสติก;สี (อุปกรณ์เสริม): สีดำ,แรงบิดขันแน่น: 6 Nm | อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +100°C | กระบวนการซีล สายไฟ ไฟ , เทอร์โมพลาสติก, M25 × 1.5, 10.5-14 mm | ||
฿ 596.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ประเภทบูรณาการ | Φ14~17mm | เรซิน | เคเบิ้ลแกลนด์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | M25 | 14 ถึง 17 | ขนาดประแจ: A/F 30;ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP65 | วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): เทอร์โมพลาสติก;สี (อุปกรณ์เสริม): สีดำ | อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +100°C | กระบวนการซีล สายไฟ ไฟ , เทอร์โมพลาสติก, M25 × 1.5, 14-17 mm |
กำลังโหลด …
สกรูมาตรฐาน | ด้ายเมตริก | สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานตัวแทน | ROHS | ขนาดสกรู | M25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง