1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขา เหล็กยึด สำหรับ LCD และทีวีจอพลาสมา

DISPLAY OPTION

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,878.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขา เหล็กยึด ติดผนังสำหรับจอ LCD หรือจอพลาสมาพร้อมการปรับ แบบเอียงได้ แนวตั้ง

[คุณสมบัติ]
·เหล็กยึด
·สามารถเปลี่ยนตำแหน่งรูยึดที่ ยืดหยุ่น ได้ตามต้องการ
·การปรับหน้าจอแสดงผล แบบเอียงได้ แนวตั้ง 10 °ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
·สามารถปรับได้โดยใช้ลูกบิดที่อยู่ด้านข้างของ เหล็กยึด
·มาพร้อมกับตัวปรับระดับ
* การติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ นี้ต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษและควรดำเนินการโดยช่างเฉพาะทางโปรดอย่าดำเนินการติดตั้งด้วยตนเอง

รหัสสินค้า
CR-PLKG6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,878.00

DISPLAY OPTION 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แขน (หน่วย) ยึด พื้นผิว ผนัง วิธีการติดตั้ง (จอภาพ) อื่น ๆ ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) 60
แกว่ง / หมุน มี ฟังก์ชั่น หน้าจอขึ้น / ลง (เอียง) 10 °ทั้งขึ้นและลง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CR-PLKG6 ในชุด ขา เหล็กยึด สำหรับ LCD และทีวีจอพลาสมา