1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน สิงหาคม 2564 | Notification holiday in August 2021 > คลิก

[ผลิตภัณฑ์ ลดราคา] เซอร์กิตเบรกเกอร์ ตัดไฟ ไฟรั่วลงดิน (ELCB) NV-FAU series

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในมาตรฐาน RoHS ภายใต้หมวดหมู่ 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและอุปกรณ์ควบคุม" โดยมีข้อยกเว้นจากข้อจำกัดการใช้งานของแธลเล็ทส์เอสเทอร์ (phthalate esters) จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร

รหัสสินค้า :
รหัสรุ่น/ Part number
NV30-FAU 2P 5A 30MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-FAU 2P 10A 30MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-FAU 2P 15A 30MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-FAU 2P 20A 30MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-FAU 2P 30A 100-240V 30MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-FAU 3P 15A 100-240V 30MA
NV30-FAU 3P 20A 30MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-FAU 3P 30A 30MAOn Sale Until 30/09/2021
รหัสรุ่น/ Part numberราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
วิธีการติดตั้ง มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ บล็อค 240 V AC
(kA)

4,096.00฿

3,072.00฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---------60---

4,096.00฿

3,072.00฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF2.52.52AC100-4401030การยึด DIN / สกรูPSE / CE / TUV / CCC60---

4,096.00฿

3,072.00฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---2AC100-4401530การยึด DIN / สกรูPSE / CE / TUV / CCC60---

4,096.00฿

3,072.00฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---2AC100-4402030การยึด DIN / สกรูPSE / CE / TUV / CCC60---

4,096.00฿

3,072.00฿

1 ชิ้น 50 วัน 30AF2.52.52AC100-2403030การยึด DIN / สกรูPSE / CE / TUV / CCC40มีแบบหล่อ พื้นผิว2.5

-

1 ชิ้น ขอราคา 30AF2.52.53AC100-2401530การยึด DIN / สกรูPSE / CE / TUV / CCC60มีแบบหล่อ พื้นผิว2.5

6,185.00฿

4,638.75฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---3AC100-4403030การยึด DIN / สกรูPSE / CE / TUV / CCC60---

6,185.00฿

4,638.75฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---------60---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 72 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 73.5

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)