1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ติดตั้งบนผิว หลายชั้น , 8.2 nH, 350 mA, 1 × 0.5 × 0.5 มม.

FIXED INDUCTER

TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ติดตั้งบนผิว หลายชั้น , 8.2 nH, 350 mA, 1 × 0.5 × 0.5 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต] MISUMI จะไม่รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ นี้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ สสาร นี้ โปรดใช้แชท/ แบบหล่อ สอบถามบน "แผนกเทคโนโลยี ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์" ที่ด้านบนขวาของหน้านี้
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ลักษณะที่ปรากฏของ ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง ดังนั้นโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

· ความเหนี่ยวนำ = 8.2 nH
· ความเผื่อ = ± 0.5nH
· กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด = 350 mA
· เครื่องวัดความถี่ โซแนนซ์ในตัวสูงสุด = 6 GHz
· บรรจุภัณฑ์/ เคส = 0402 (1005M)
· ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด = 380 mΩ
· ขนาด = 1 × 0.5 × 0.5 มม
· ความลึก = 0.5 มม
· ความสูง = 0.5 มม
· ความยาว = 1 มม
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
· อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -55°C

รหัสสินค้า
MLK1005S8N2DT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3.01

FIXED INDUCTER 10 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเหนี่ยวนำ 8.2 nH Rated Current 350 mA เครื่องวัดความถี่ เรโซแนนซ์ตัวเอง ขั้นต่ำ 5 GHz
อุณหภูมิใช้งาน(°C) -55 ถึง 125 ขนาด/ขนาด 1.0 มม. × 0.5 มม. × 0.5 มม แพ็คเกจ/ เคส 0402 (1005M)
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 0.38 Ω ซีรีส์ MLK ความเผื่อ ความเหนี่ยวนำ ±0.5nH

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MLK1005S8N2DT ในชุด TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ติดตั้งบนผิว หลายชั้น , 8.2 nH, 350 mA, 1 × 0.5 × 0.5 มม.