(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
NF63-ZSV 3P 15A 100-440V 30.100.500MA |
NF400-ZEW 4P 400A 100-440V 1.2.500MA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิด | แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ MDU | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,963.00 ฿ 8,222.25 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 50 วัน | 63AF | 15 | 15 | 7.5 | 3 | 15 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | 130 | 75 | 90 | เบรกเกอร์วงจรสัญญาณเตือนไฟรั่ว | ชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | การสลับ 30/100/500 | 7.5 | 15 | ||
฿ 118,325.00 ฿ 88,743.75 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 44 วัน | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 85 | 85 | 50 | 4 | 400 | - | - | 257 | 185 | 155 | ชนิดรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | การสลับ 100/200/500 | 50 | 85 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง