1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-FAU พร้อมอุปกรณ์เสริม

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-FAU พร้อมอุปกรณ์เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,408.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

นอกเหนือจากอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรในวงจรแรงดันต่ำแล้ว ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ยังให้การป้องกันที่ดีที่สุดต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
การป้องกันขั้นพื้นฐานสำหรับวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ

รหัสสินค้า
NV30-FAU 2P 15A 100-240V 30MA AX SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,408.00

฿ 5,241.16

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 98 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง AF 30AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) 2.5 พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 2.5
จำนวนขั้ว 2 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) 100-240 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) 30 วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / UL / CUL / TUV / CCC
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 72 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 40 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 73.5
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว รวมอุปกรณ์ สวิตช์เสริม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV30-FAU 2P 15A 100-240V 30MA AX ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-FAU พร้อมอุปกรณ์เสริม