1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย CC-Link IE Field, CCNC-IEF

สาย CC-Link IE Field, CCNC-IEF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,167.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิล CCNC-lEF จาก JMACS เป็นสายเคเบิลเครือข่ายอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน ANSI / TIA / EIA-568 CAT5e
รุ่นมาตรฐานและแพทช์คอร์ดสำหรับการเดินสายอยู่กับที่ได้รับการรับรองโดยการทดสอบระบบของ CC-Link IE Control Network และได้รับการแนะนำโดย CC-Link Association

นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายสายเคเบิลสำหรับการเดินสายในบริเวณที่เคลื่อนที่เล็กน้อย เช่น รางกระดูกงู

รหัสสินค้า
CCNC-IEF-24-100
CCNC-IEF-26-100
CCNC-IEF-SF-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด ตัวนำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 16,167.45

CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10AWG24 (0.20sq)6.5

฿ 17,204.55

CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10AWG26 (0.12sq)6

฿ 25,852.33

CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10AWG26 (0.12sq)6.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
มาตรฐาน เครือข่าย FA CC-LINK IE มาตรฐาน UL ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน
จำนวนแกน 4 คู่ (4P) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(มิลลิเมตร) 6.0 ถึง 6.9 สี ส้ม
ความยาว(ม.) 100 ถึง คุณสมบัติ สายไฟ ทนน้ำมัน / ทนความร้อน วัสดุ เปลือก PVC
ความยาวรวม(ม.) 100 ขดลวด N/A