(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โวลต์มิเตอร์ DC ขนาดเล็กขนาด DIN 24 มม. × 48 มม.
[คุณสมบัติ]
·แผง DIN ขนาดเล็ก 24 มม. × 48 มม.
·การสลับช่วงอินพุตช่วยให้สามารถเปลี่ยนช่วงการวัดได้
·จอแสดงผล ความสว่าง สูงที่เป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งสามารถดูได้ง่ายในที่สว่าง
ประเภทอินพุต | กระแสไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | แผง ติดตั้งบนผิว | ขนาดแผงตัด | 45 x 22.2 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | DC 5 ถึง 24 V | แรงดันขาเข้า(V) | ±250 | แสดงตัวเลข | 5 หลัก |
มาตรฐาน | CE | มิติ (W)(มิลลิเมตร) | 48 | มิติ (H)(มิลลิเมตร) | 24 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A2220-14 ในชุด A2200 ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง