1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิป สายแพ มินิ MFC【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY

คลิป สายแพ มินิ MFC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,409.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด ประหยัดพื้นที่สำหรับ สายเคเบิ้ลแบบแบน

รหัสสินค้า
MFC-2000 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,409.42

฿ 842.13

CABLE ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก ไนล่อน 66 สี: ตัวเครื่อง หลัก ธรรมชาติ วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง เทปกาว (ไม่รวม)
มิติ: แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 25 มิติ: ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) 37

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFC-2000 ในชุด คลิป สายแพ มินิ MFC