1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล้องคอมพิวเตอร์ 2 เมกะพิกเซล พร้อมไมโครโฟนในตัว / เลนส์ความละเอียดสูง / สีดำ

WEBCAM

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คุณภาพสวยงามเหนือชั้น กล้องเว็บแคมความละเอียดสูง 2 เมกะพิกเซล เพลิดเพลินกับวิดีโอแชทพร้อมภาพคมชัดสวยงาม

[รายละเอียดสินค้า]
· กล้องเว็บแคมคุณภาพสูง 2 เมกะพิกเซลที่รองรับความละเอียดสูง 1,600 × 1,200 พิกเซลเพื่อภาพคมชัดสวยงาม
ใช้งานได้ทันทีหลังจากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
· ทำงานได้กับซอฟท์แวร์แชทต่าง ๆ เช่น Skype และ Skype for Business รวมถึงบริการถ่ายทอดสดเช่น YouTube Live, Facebook Live, NicoNico Live และ Twitch
· *ต้องใช้โปรแกรมเอ็นโค้ดเดอร์เพื่อใช้ YouTube Live และ Twitch
· ติดตั้งเลนส์แก้วความละเอียดสูงที่ให้คุณเพลิดเพลินกับวิดีโอและภาพนิ่งที่คมชัด
· รองรับการบันทึกวิดีโอสูงสุด 1,600 × 1,200 พิกเซล
· นอกจากวิดีโอแล้ว ยังสามารถถ่ายและส่งภาพนิ่งขนาด 8 ล้านพิกเซล
· กล้องนี้มีไมโครโฟนในตัว เพื่อให้คุณสามารถสนทนาได้หลายคน
· ขาตั้งแบบมัลติช่วยให้สามารถติดตั้งเข้ากับจอแสดงผลของแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของคุณหรือวางบนพื้นผิวราบได้
· สามารถปรับมุมของกล้องขึ้นและลง
· มีฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์มากมาย เช่น การโพสต์บน YouTube และการตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ๆ โดยติดตั้ง WebCam Assistant (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี) * ไม่สามารถใช้กับ Macintosh
· มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานหลายภาษา (อังกฤษ, จีน [ดั้งเดิม/แบบย่อ], เกาหลี, สเปน, โปรตุเกส)
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน: คอมพิวเตอร์ Windows และ Macintosh ที่มีอินเตอร์เฟส USB 2.0
รองรับการใช้งานกับ OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP, macOS 10.12 Sierra และใหม่กว่า
* หมายเหตุ: ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของระบบปฏิบัติการ หรือติดตั้ง Service Pack * ไม่รองรับการใช้บริการออนไลน์สำหรับ Windows XP
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน - CPU: เทียบเท่าหรือเร็วกว่า Intel Core i3 1.2 Ghz; หน่วยความจำหลัก: 1 GB ขึ้นไป พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 1 GB หรือมากกว่า *นอกเหนือจากข้างต้น สภาพแวดล้อมการใช้งาน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ร่วมกัน
· องค์ประกอบรับภาพ: เซนเซอร์ CMOS ขนาด 1/5 นิ้ว
· พิกเซลใช้งาน: ประมาณ 2 ล้าน
· จำนวนสี: ประมาณ 16.77 ล้านสี (24 บิต)
· ภาพนิ่ง - จำนวนพิกเซลที่บันทึก: สูงถึงประมาณ 8 ล้าน (จัดการในซอฟท์แวร์)
· วิดีโอ - จำนวนพิกเซลที่บันทึก: สูงสุด 1,600 × 1,200
· อัตราเฟรมสูงสุด: 30 fps (ประมาณ 1,280 × 720 พิกเซล), 6 fps (ประมาณ 1,600 × 1,200 พิกเซล)
· มุมการถ่าย (มุมเฉียง): 68 องศา
· F-stop เลนส์: F2.8
· ประเภทโฟกัส: โฟกัสคงที่
· ระยะถ่ายภาพ: 30 ซม. ถึงระยะอนันต์ (จากปลายเลนส์)
· การปรับมุมขาตั้ง: ขึ้นและลง
· อินเตอร์เฟสกล้อง: USB 2.0 (Type-A ตัวผู้)
· ความยาวสายกล้อง: ประมาณ 1.5 ม
· ประเภทไมโครโฟนในตัว: ชนิดอิเล็กเตรทคอนเดนเซอร์ (โมโน)
· ทิศทางไมโครโฟนในตัว: รอบทิศทาง
· สีกล้อง: สีดำ
· ขนาดมิติภายนอกตัวกล้อง: กว้างประมาณ 60.0 มม. × ลึก 52.3 มม. × สูง 39.0 มม. *ไม่รวมสายไฟ
· น้ำหนักตัวเครื่องกล้องหลัก: ประมาณ 66 กรัม *รวมสายไฟ
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน - อุณหภูมิ: 5°C ถึง 40°C; ความชื้น: สูงถึง 90% RH (ไม่ควบแน่น)
· สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ: -10°C ถึง 60°C; ความชื้น: สูงถึง 90% RH (ไม่ควบแน่น)
· ระยะเวลาการรับประกัน: 6 เดือน
· อุปกรณ์เสริม: คู่มือผู้ใช้, คู่มือหลายภาษา
· JAN code: 4953103333918

รหัสสินค้า
UCAM-C520FBBK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,200.00

WEBCAM 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UCAM-C520FBBK ในชุด กล้องคอมพิวเตอร์ 2 เมกะพิกเซล พร้อมไมโครโฟนในตัว / เลนส์ความละเอียดสูง / สีดำ