(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบกุญแจที่มีล็อคป้องกันเพื่อป้องกันการเปลี่ยนโหมดโดยอุบัติเหตุ
■ คุณสมบัติ
· ซีเล็คเตอร์สวิตช์สำหรับป้องกันการเปิดใช้งานอุปกรณ์ในระหว่างการบำรุงรักษา
· มีล็อคป้องกันการใช้งานกุญแจ ช่วยป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
· กุญแจจะมีรูปทรงเดียวกันกับกุญแจต่อไปนี้:
กุญแจสำหรับซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบกุญแจความปลอดภัย A22TK
กุญแจแทร็ปอินเตอร์ล็อคของสวิตช์ประตูนิรภัยแบบมีล็อคป้องกัน D4JL
กุญแจล็อคของชุดล็อคกุญแจแบบสไลด์ D4SL-NSK10-LK
ชนิด | สวิตช์เลือกประเภทปุ่ม | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | รูติดตั้ง | φ22 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | มี | จำนวนรอยบาก | 2 |
ระงับ/กลับ | แขวน | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 127.1 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 89 |
รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 | ระงับ / ส่งคืนรายละเอียด ตำแหน่ง | หยุดทุกตำแหน่ง | ตำแหน่ง ปลดล็อค กุญแจ | ซ้าย |
หน้า หน้าสัมผัส NC ตำแหน่ง กุญแจ ปิด | ซ้าย | ตำแหน่ง ล็อค | ซ้าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A22LK-2RLB-22-K01-SJ ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบกุญแจ / ความปลอดภัย / ล็อคป้องกัน A22LK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง