(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อนิรภัยแบบกระจายที่ช่วยลดการเดินสายไฟ
■ คุณสมบัติ
· สินค้าในกลุ่มมี 4 รุ่น เพื่อรองรับ I/O ชนิดต่าง ๆ และจำนวนจุด I/O แบบต่าง ๆ
· ตรวจสอบระบบความปลอดภัยจากตัวควบคุมมาตรฐานทั่วทั้งเครือข่าย
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13849-1 (PLe) และ IEC 61508 SIL3
· DST1-XD0808SL-1 ยังรองรับฟังก์ชันการทำงานแบบลอจิกสำหรับการประมวลผลความเร็วสูงในการใช้งานที่ต้องหยุดระบบความปลอดภัยบางส่วน
DST1-ID12SL-1
DST1-MD16SL-1
เทอร์มินอลบล็อคY9S-10C1B-04B: เทอร์มินอลบล็อค
DST1-MRD08SL-1
รหัสสินค้า |
---|
Y9S-10C1B-04B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,983.00 ฿ 2,557.03 | SAFETYTERMINAL | 1 ชิ้น | 38 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ | DeviceNet | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เทอร์มินอลบล็อค |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เมาท์ DIN | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | เทอร์มินอลบล็อคสปริง | จำนวนเทอร์มินัล(จุด) | 10 |
บันทึก | ยูนิตที่ใช้งานได้: DST1-ID12SL-1, DST1-MD16SL-1, DST1-XD0808SL-1, DST1-MRD08SL-1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Y9S-10C1B-04B ในชุด ขั้วต่อ I/O นิรภัย ซีรีส์ DST1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง