UL1430 มาตรฐาน UL ปลอดสารตะกั่ว สาย PVC ครอสลิงค์ฉายรังสี

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
• สายไฟ UL1430 รองรับมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories Inc.)
• ฉนวนหุ้มสายไฟฉายรังสีแบบครอสลิงค์พีวีซี มีเสถียรทางความร้อน ผ่านมาตรฐาน RoHS
• สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด UL 758, CSA C22.2 No.127, No.210.2
• ผ่านเกณฑ์การทดสอบการติดไฟ VW-1, FT1, -F
• สายไฟเอนกประสงค์ สำหรับแรงดันไฟฟ้า 300 V
• ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน 105℃
• เหมาะสำหรับใช้เป็นสายไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• สายไฟมีขนาดอยู่ในช่วง 30~16AWG
• สีของสายไฟที่มี ได้แก่ ดำ, ขาว, แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน, น้ำตาล, ส้ม, เทา, ม่วง, ชมพู และ ฟ้า
• สามารถสั่งซื้อตามขนาดความยาวได้ 2 ขนาดคือ 305 เมตร
และ 610 เมตร