(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปลี่ยน เซนเซอร์ เครื่องจักร อุตสาหกรรม ตัว เอ็นโค้ดเดอร์ สวิตช์ และอุปกรณ์ Input/Output อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายภูมิใจในคุณภาพที่เหนือกว่าและสามารถทนต่อสภาวะ อุตสาหกรรม และสภาพอากาศที่เลวร้ายได้
รหัสสินค้า |
---|
CC02AJ30M050 |
CC02AJ30M100 |
CC20AJ30M020 |
CC20AJ30M030 |
CC20AJ30M200 |
CC22AJ30M005 |
CC22AJ30M020 |
CC22AJ30M070 |
CC22AJ30M100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | ความยาว (ม.) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ขนาด ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,549.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชาย | อื่น ๆ | 5 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 22 | |||
฿ 2,205.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชาย | อื่น ๆ | 10 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 22 | |||
฿ 1,233.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 2 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 20 | |||
฿ 1,388.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 3 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 20 | |||
฿ 3,706.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | เพศหญิง | อื่น ๆ | 10 | ด้วย คอนเนคเตอร์ ด้านหนึ่ง | 20 | |||
฿ 1,661.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชาย | เพศหญิง | 0.5 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | 20 | |||
฿ 1,832.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชาย | เพศหญิง | 2 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | 20 | |||
฿ 2,314.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชาย | เพศหญิง | 7 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | 20 | |||
฿ 3,225.37 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชาย | เพศหญิง | 10 | ด้วยตัวเชื่อมต่อทั้งสองด้าน | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | M12 | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | สายสัญญาณพร้อมหัว | จำนวนแกน | 3 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) | 300 | รูปทรง สายไฟ | แบบกลม | จำนวนผู้ติดต่อ | 4 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC / DC 250 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 4 | วัสดุ เปลือก | PVC |
สีของ สายไฟ | สีน้ำตาล | ระดับการป้องกัน IP | IP67 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 0 ถึง 80 |
มาตรฐานที่ได้มา | UL / cUL | สายเดรน รวม / ไม่รวม | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง