(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·ขั้วต่อหลายซีลขนาดใหญ่สำหรับสิ่งที่น่าพิศวงที่สามารถต่อสายหลาย
· ปะเก็น ต่อมสามารถติดตั้งได้หลังจาก อุปกรณ์สายไฟ
·ใช้ฟิลเลอร์ ปลั๊ก (EPU) สำหรับรูที่ไม่ได้ใช้
· วัตถุ มาตรฐาน มีเฉพาะในสีเทาอ่อน
รูปร่าง | ประเภทหลายรู | สกรูมาตรฐาน | เกลียว G (PF) | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ / ทนน้ำมัน / สารหน่วงไฟ | มาตรฐานตัวแทน | UL / ROHS |
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | ขนาดสกรู | G(PF) 1" | เส้นผ่าศูนย์กลางที่น่าพิศวง(มิลลิเมตร) | 34.0 |
หมายเลข บรรจุภัณฑ์ เฟรม | 24 | สี | สีเทาอ่อน | วัสดุ หลัก | PA66 |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 90°C | คุณสมบัติ | ทนต่อน้ำมัน, ทนต่อการสั่นสะเทือน (พร้อมอุปกรณ์ล็อค) | มาตรฐาน | UL |
ระดับการป้องกัน | IP67 | ความหน่วงไฟ | UL94V2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EM3BG2428 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์, KEIGLAND พลาสติก ชนิก EM3 / (ชนิดใหญ่) มัลติคอนเนคเตอร์พร้อมกลไกป้องกันการคลาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง