(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีระยะพิตช์ 1.27 มม. ระหว่างหน้าสัมผัส เพื่อประสิทธิภาพในการลดขนาด
· ด้วยตัวโครงสร้างที่มีส่วนห่อหุ้ม ทำให้เวลาเชื่อมต่อหรือติดตั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ฯลฯ
· การเชื่อมต่อสายเคเบิลชนิด IDC รองรับการใช้งานกับ AWG # 28
· กลไกล็อคที่เลือกได้ทั้งล็อคแบบขั้นตอนเดียวและล็อคแบบสกรูตามการใช้งาน
· มีเคสฝาครอบสำหรับชนิดดายคาสและชนิดโอเวอร์โมลด์เพื่อลดเสียงรบกวน
รหัสสินค้า |
---|
DX30M-36-CV |
DX40M-36P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 259.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | ฝาครอบแบบขึ้นรูป | ล็อคแบบขั้นตอนเดียว | - | ||
฿ 448.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับ PCB | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ทอง | ปลั๊ก | - | 1.27 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DX | จำนวนหมุด | 36 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง