1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ [สำหรับ ท่อเฟล็กซ์]EA947HN-21D

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์ [สำหรับ ท่อเฟล็กซ์]EA947HN-21D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 86.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สี - เบจ
·ใช้ คอนเนคเตอร์ นี้เพื่อ ต่อ ท่อเหล็ก PF เข้ากับกล่อง
·สามารถใช้ในพื้นที่แคบเช่นช่องว่างที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ระหว่างแท่งเหล็กเสริม
·เพียงแค่เปิดปลายคีมตัดด้านข้างแล้วบิดขั้วต่อ(การปล่อยปกติสามารถทำได้ด้วยตนเอง)
·ใบ การใช้งาน:ท่อเหล็ก PF 16
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่น่าพิศวง:สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 มม. 22 (25)
· ขนาดเกลียว:PF3 / 4

รหัสสินค้า
EA947HN-21D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 86.67

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คอนเนคเตอร์/คัปปลิ้ง ฯลฯ สี สีเบจ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สารหน่วงไฟ
สเปค 1 · ท่อ รองรับการใช้งาน: ท่อ PF 16;เส้นผ่านศูนย์กลางที่น่า รองรับการใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลาง 27 มม,สำหรับ 22 (25);ขนาดเกลียว: PF3/4";สี: สีเบจ;โปรดใช้เมื่อติดท่อร้อยสาย PF เข้ากับกล่อง สเปค 2 · สามารถใช้งานได้แม้ในสถานที่จำกัด เช่น ระหว่างแท่งเสริมแรงที่มือไม่เอื้อมถึง · เพียงบิดโดยให้ ปลาย ของ คีมปากจิ้งจก เปิดออก (การปล่อยแบบปกติสามารถทำได้ด้วยมือ) ม.ค: 4518340243941

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HN-21D ในชุด คอนเนคเตอร์ [สำหรับ ท่อเฟล็กซ์]EA947HN-21D