(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· ท่อกระดูกงูร้อยสายไฟแบบผ่า อ่อนและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้ป้องกันและร้อยสายเคเบิลให้เป็นระเบียบ
· ท่อจะบรรจุไว้ในกล่องกระดาษแข็งแบบมีช่องหยิบท่อ คุณสามารถดึงท่อแล้วตัดให้ได้ความยาวตามต้องการได้โดยไม่สิ้นเปลืองท่อ
· ขนาดบรรจุภัณฑ์ - 400 × 400 × 215 มม.
· ID: 10.5 mm
· OD: 14 mm
· ความยาว...5 ม.
พิมพ์ | ท่อลูกฟูก | รูปร่าง | แบ่งครึ่ง | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ(mm) | 10.5mm | สี | มิลค์กี้ไวท์ | JAN Code | 4548745000207 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HL-1 ในชุด ท่อกระดูกงูร้อยสายไฟ [สำหรับสายที่เดินไว้แล้ว] EA947HL-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง