(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น ซีรีส์ LR ที่ออกแบบมาให้มองเห็นไฟได้ชัดขึ้น ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนชัดเจนขึ้น ใช้งานง่าย และทนต่อสภาพแวดล้อม
[คุณสมบัติ]
· เลนส์แสง 360° ได้รับการออกแบบใหม่ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) โดยเลนส์ภายในถูกจัดเรียงในแนวรัศมี จึงทำให้ส่องแสง LED ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีประโยชน์สำหรับการแจ้งเตือนในระยะทางไกลในพื้นที่ผลิต โดยการส่องสว่างด้วยพื้นที่เปล่งแสงที่กว้าง
ใช้ที่ปล่อยเสียงเตือนแบบไม่มีรูเป็นรายแรกสำหรับอุตสาหกรรม
พื้นผิวเรียบเนียนช่วยป้องกันฝุ่น, น้ำและสิ่งสกปรกอื่นๆเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ (ได้รับการป้องกันระดับ IP เกรด 65*)
ใช้โพลีคาร์บอเนตทนต่อแรงกระแทก และเชื่อมต่อสายไฟโดยยึดด้วยสายเคเบิลไทด์ เพื่อป้องกันการหลุด
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติ และแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตือนความผิดปกติและการแจ้งเตือนทุกประเภท
รหัสสินค้า |
---|
LR6-2M2WJBW-RB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | จำนวนขั้นตอน | สี ( สเตจ บนสุด) | สี ( สเตจ ที่สอง) | สี ( สเตจ ที่สาม) | สี ( สเตจ ที่สี่) | สี ( สเตจ ที่ห้า) | วิธีการติดตั้ง | Buzzer (มี / ไม่มี) | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | เสียงและสี | โครงสร้างในการป้องกัน | วัสดุ ตัวเครื่อง | สีลูกโลก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,097.60 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีน้ำเงิน | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบกลม | ความหนา | φ60 |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีขาวนวล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR6-2M2WJBW-RB ในชุด สัญญาณไฟแสดงสถานะแบบเสา LR Series (LR6)
รหัสสินค้า |
---|
LR6-102LJBW-B |
LR6-102LJBW-C |
LR6-102LJBW-G |
LR6-2M2WJBW-RG |
LR6-2M2WJBW-RY |
LR6-2M2WJBW-RYZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | จำนวนขั้นตอน | สี ( สเตจ บนสุด) | สี ( สเตจ ที่สอง) | สี ( สเตจ ที่สาม) | สี ( สเตจ ที่สี่) | สี ( สเตจ ที่ห้า) | วิธีการติดตั้ง | Buzzer (มี / ไม่มี) | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | เสียงและสี | โครงสร้างในการป้องกัน | วัสดุ ตัวเครื่อง | สีลูกโลก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,324.75 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 24 V DC | 1 | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 5,324.75 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 24 V DC | 1 | ขาว | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 2,781.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 24 V DC | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN/PNP) | 4 ชนิด | IP54 | - | - | ||
฿ 4,243.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเขียว | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - | ||
฿ 4,243.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - | ||
฿ 5,146.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | ปลอกแบบใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง