1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง เกลียว (สีขาว)EA944BW-20

WIRING INSTRUMENT

สายยาง เกลียว (สีขาว)EA944BW-20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,181.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีเอทิลีน
·ความยาว - 10 ม
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 75 ℃
·สามารถรวมสายไฟและสายไฟได้อย่างง่ายดาย
·สามารถตัด สายยาง ได้ตามความยาวที่ต้องการ
· รูปทรง เกลียว จะถูกเก็บไว้อย่างถาวรเพื่อให้สามารถใช้ซ้ำได้
· ID:20 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด:130 มม

รหัสสินค้า
EA944BW-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,181.65

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1