(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจากไฟเบอร์กลาสทั้งหมดโดยไม่ต้อง การเคลือบผิว
·เหมาะสำหรับงาน อุปกรณ์สายไฟ ใต้ดิน
·มี ความแข็งเกร็ง ยอดเยี่ยม
· ขดลวด + เฟรม
· น้ำหนักเบา
·การป้อน ขดลวด เรียบ
เส้นผ่าศูนย์กลาง x สูง(มิลลิเมตร) | 945 × 1430 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด | 8 mmφ (เทียบเท่ากับการ การเคลือบผิว 11 ถึง12φ) | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 290 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด เฟรม(มิลลิเมตร) | 1200 × 945 | แรงดึงแตก(kN (kgf)) | 19.6 (2000) | ความยาวสาย(ม.) | 300 |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องมือ กำหนดเส้นทางแบบ ขดลวด สำหรับ ท่อเหล็ก ฝัง | เฟรม มวล(กิโลกรัม) | 22 | JAN Code | 4937897003516 |
รหัสของทรัสโก้ | 452-9677 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RG-0830RS ในชุด เส้นสีแดงไฟเบอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง